Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Royme
SPRINGS
Nitrogen gas Cylinders
M ISO11901-1,VDI3003
M 300
M 300 - Mini cylinders
Royme
SPRINGS
Nitrogen gas Cylinders
M ISO11901-1,VDI3003
M 300
M 300 - Mini cylinders
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
M300.25.BU
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
-
CODE
Stroke
CU [mm]
Total length
L [mm]
Minimum length
LMIN [mm]
Reserves stroke
RC [mm]
Diameter
D [mm]
Rod Diameter
RD [mm]
Nominal charging pressure
P [bar]
Pressure min.
PMIN [bar]
Working stroke
CX [mm]
Fixing
FIS
Nominal initial force
F0 [daN]
Isothermal end force
F1I [daN]
Polytropische Endfestigkeit
F1P [daN]
Surface
S [cm^2]
Maximum speed
MAXSPEED [m/s]
Strokes/minute
SPM [Cicli / minuto]
Weight
W [Kg]
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
M300.38.GR
38.0
118.0
80.0
2
32
15
45
10
0
-
80
1,38 x F0
1,64 x F0
1.77
1.8
62
0.30
M300.50.GR
50.0
142.0
92.0
2
32
15
45
10
0
-
80
1,40 x F0
1,67 x F0
1.77
1.8
60
0.34
M300.63.5.GR
63.5
172.0
108.5
2
32
15
45
10
0
-
80
1,40 x F0
1,66 x F0
1.77
1.8
57
0.39
M300.80.GR
80.0
205.0
125.0
2
32
15
45
10
0
-
80
1,41 x F0
1,69 x F0
1.77
1.8
55
0.44
M300.100.GR
100.0
245.0
145.0
2
32
15
45
10
0
-
80
1,43 x F0
1,71 x F0
1.77
1.8
52
0.50
M300.125.GR
125.0
295.0
170.0
2
32
15
45
10
0
-
80
1,44 x F0
1,73 x F0
1.77
1.8
50
0.57
M300.7.BU
7.0
56.0
49.0
2
32
15
90
10
0
-
160
1,20 x F0
1,35 x F0
1.77
1.8
80
0.21
M300.10.BU
10.0
62.0
52.0
2
32
15
90
10
0
-
160
1,24 x F0
1,41 x F0
1.77
1.8
75
0.22
M300.12.7.BU
12.7
67.4
54.7
2
32
15
90
10
0
-
160
1,27 x F0
1,46 x F0
1.77
1.8
70
0.23
M300.15.BU
15.0
72.0
57.0
2
32
15
90
10
0
-
160
1,29 x F0
1,49 x F0
1.77
1.8
68
0.24
M300.25.BU
25.0
92.0
67.0
2
32
15
90
10
0
-
160
1,35 x F0
1,58 x F0
1.77
1.8
65
0.26
M300.38.BU
38.0
118.0
80.0
2
32
15
90
10
0
-
160
1,38 x F0
1,64 x F0
1.77
1.8
62
0.30
M300.50.BU
50.0
142.0
92.0
2
32
15
90
10
0
-
160
1,40 x F0
1,67 x F0
1.77
1.8
60
0.34
M300.63.5.BU
63.5
172.0
108.5
2
32
15
90
10
0
-
160
1,40 x F0
1,66 x F0
1.77
1.8
57
0.39
M300.80.BU
80.0
205.0
125.0
2
32
15
90
10
0
-
160
1,41 x F0
1,69 x F0
1.77
1.8
55
0.44
M300.100.BU
100.0
245.0
145.0
2
32
15
90
10
0
-
160
1,43 x F0
1,71 x F0
1.77
1.8
52
0.50
M300.125.BU
125.0
295.0
170.0
2
32
15
90
10
0
-
160
1,44 x F0
1,73 x F0
1.77
1.8
50
0.57
M300.7.RD
7.0
56.0
49.0
2
32
15
135
10
0
-
240
1,20 x F0
1,35 x F0
1.77
1.8
80
0.21
M300.10.RD
10.0
62.0
52.0
2
32
15
135
10
0
-
240
1,24 x F0
1,41 x F0
1.77
1.8
75
0.22
Komprimierte Darstellung anzeigen (55 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Royme
- M 300
Kurztext
Mini cylinders
Letzte Änderung
16.02.2023 11:56:06
Einheit
Schlagworte
Mini cylinders
Nitrogen gas Cylinders
SPRINGS
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
21-13-06-07 Gasdruckfeder (Normalie, Werkzeugbau)
ETIM 10.0
EC012096 Gasfeder